CPI-6030MAC-B-HT
CPI-6030MAC-B-HT
Ventouses ovales à soufflet conçues spécialement pour les applications d’emboutissage à chaud à haute température
Consulter la gamme de produits:
CAO
Télécharger le CAO
Voir le modèle 3D
Signaler un problème de CAO
Télécharger
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Poids (oz)
2.32
Capacité de maintien - Horizontale humide (lbf)
11.2
Largeur (in)
1.3
Longueur (in)
2.48
Capacité de maintien - Horizontale sec (lbf)
12.8
Taille chapeau
2.36 x 4.92 in
Largeur (mm)
33
Capacité de maintien - Horizontale humide (kg)
52
Longueur (mm)
63
Poids (g)
65.9
Capacité de maintien - Horizontale sec (kg)
57
Taille chapeau
60 x 30 mm
Fonction de produit
Outillage Robotique
Forme
Oval
Durometre
HT (noir)
DistributorGroup
End Effectors
Matériel
HT2
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Gammes de produits
Ventouses Et Aimants
Type de produit
Soufflet de emboutissage à chaud
283-HTS_TARIFF_CODE
40169991
Capacité de maintien - Mouvement vertical (kg)
38
Capacité de maintien - Mouvement vertical (lb)
8.5
Montage
3/8 G
Résistance chimique
Huile, eau, graisse, fluide hydraulique, alcool
Back to Top