CPI-60MFF-B-HT
CPI-60MFF-B-HT
MFF Vakuum Sauger rund für Warmumformung
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Gewicht (oz) (oz)
0.95
Saugergröße
2.36 in
Halte Kapazität - Horizontal, Nass (lb)
19.1
Durchmesser (in)
2.64
Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (lb)
23.6
Saugergröße
60 mm
Gewicht (g)
27
Durchmesser (mm)
67
Halte Kapazität - Horizontal, Nass (kg)
8.7
Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (kg)
10.7
chemische Beständigkeit
Öl, Wasser. Fett, Hydraulikflüssigkeiten, Alkohol
Befestigung
3/8 G
Material
HT2
Halte Kapazität - vertikal heben (kg)
15.3
Produkt Typen
Sauger für Warmumformung
Produktfunktion
Robotertooling
Durometer (Härtemessgerat)
HT (schwarz)
283-COUNTRY_OF_ORIGIN
DE
DistributorGroup
End Effectors
Halte Kapazität - vertikal heben (lbs)
33.7
Ausführung
Rund
Produktreihe
Vakuumsaugern Und Hubmagnete
283-HTS_TARIFF_CODE
40169991
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Back to Top