CPI-60MFF-B-HT
CPI-60MFF-B-HT
Ventouses plates rondes conçues spécialement pour les applications d’emboutissage à chaud à haute température
Consulter la gamme de produits:
CAO
Télécharger le CAO
Voir le modèle 3D
Signaler un problème de CAO
Télécharger
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Capacité de maintien - Horizontale humide (lbf)
19.1
Capacité de maintien - Horizontale sec (lbf)
23.6
Diametre (in)
2.64
Taille chapeau
2.36 in
Poids (oz)
0.95
Taille chapeau
60 mm
Poids (g)
27
Diametre (mm)
67
Capacité de maintien - Horizontale sec (kg)
10.7
Capacité de maintien - Horizontale humide (kg)
8.7
Forme
Round
Type de produit
Plat de emboutissage à chaud
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Capacité de maintien - Mouvement vertical (lb)
33.7
DistributorGroup
End Effectors
283-HTS_TARIFF_CODE
40169991
Capacité de maintien - Mouvement vertical (kg)
15.3
Fonction de produit
Outillage Robotique
Résistance chimique
Huile, eau, graisse, fluide hydraulique, alcool
Gammes de produits
Ventouses Et Aimants
Montage
3/8 G
Matériel
HT2
Durometre
HT (noir)
283-COUNTRY_OF_ORIGIN
DE
Back to Top