CPI-60MTC-B-HT
CPI-60MTC-B-HT
MTC -Vakuum Sauger rund für Warmumformung
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Gewicht (oz) (oz)
1.83
Saugergröße
2.36 in
Durchmesser (in)
2.64
Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (lb)
18.4
Halte Kapazität - Horizontal, Nass (lb)
17.3
Durchmesser (mm)
67
Saugergröße
60 mm
Halte Kapazität - Horizontal, Nass (kg)
7.8
Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (kg)
8.4
Gewicht (g)
51.8
chemische Beständigkeit
Öl, Wasser. Fett, Hydraulikflüssigkeiten, Alkohol
Produktreihe
Vakuumsaugern Und Hubmagnete
Halte Kapazität - vertikal heben (lbs)
18.4
DistributorGroup
End Effectors
283-HTS_TARIFF_CODE
40169991
Halte Kapazität - vertikal heben (kg)
8.4
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Produkt Typen
Sauger für Warmumformung
Ausführung
Rund
Durometer (Härtemessgerat)
HT (schwarz)
Material
HT2
Befestigung
3/8 G
Produktfunktion
Robotertooling
Back to Top