CPI-60MTC-B-HT
CPI-60MTC-B-HT
Ventouses rondes à soufflet conçues spécialement pour les applications d’emboutissage à chaud à haute température
Consulter la gamme de produits:
CAO
Télécharger le CAO
Voir le modèle 3D
Signaler un problème de CAO
Télécharger
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Capacité de maintien - Horizontale sec (lbf)
18.4
Diametre (in)
2.64
Poids (oz)
1.83
Capacité de maintien - Horizontale humide (lbf)
17.3
Taille chapeau
2.36 in
Diametre (mm)
67
Poids (g)
51.8
Capacité de maintien - Horizontale sec (kg)
8.4
Capacité de maintien - Horizontale humide (kg)
7.8
Taille chapeau
60 mm
Gammes de produits
Ventouses Et Aimants
DistributorGroup
End Effectors
Capacité de maintien - Mouvement vertical (kg)
8.4
Montage
3/8 G
Type de produit
Soufflet de emboutissage à chaud
Capacité de maintien - Mouvement vertical (lb)
18.4
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Durometre
HT (noir)
283-HTS_TARIFF_CODE
40169991
Matériel
HT2
Fonction de produit
Outillage Robotique
Forme
Round
Résistance chimique
Huile, eau, graisse, fluide hydraulique, alcool
Back to Top