CPI-8040MAC-B-HT
CPI-8040MAC-B-HT
MAC - Vakuum Sauger oval für Warmumformung
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Gewicht (oz) (oz)
2.78
Saugergröße
3.15 x 1.18 in
Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (lb)
22.5
Länge (in)
3.27
Weite (in)
1.69
Halte Kapazität - Horizontal, Nass (lb)
21.3
Halte Kapazität - Horizontal, Nass (kg)
95
Gewicht (g)
78.7
Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (kg)
100
Länge (mm)
83
Weite (mm)
43
Saugergröße
80 x 40 mm
Halte Kapazität - vertikal heben (lbs)
14.6
chemische Beständigkeit
Öl, Wasser. Fett, Hydraulikflüssigkeiten, Alkohol
Ausführung
Oval
Produktreihe
Vakuumsaugern Und Hubmagnete
283-HTS_TARIFF_CODE
40169991
Befestigung
3/8 G
Durometer (Härtemessgerat)
HT (schwarz)
Material
HT2
Produkt Typen
Sauger für Warmumformung
DistributorGroup
End Effectors
Halte Kapazität - vertikal heben (kg)
65
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Produktfunktion
Robotertooling
Back to Top