CPI-8040MAC-B-HT
CPI-8040MAC-B-HT
Ventouses ovales à soufflet conçues spécialement pour les applications d’emboutissage à chaud à haute température
Consulter la gamme de produits:
CAO
Télécharger le CAO
Voir le modèle 3D
Signaler un problème de CAO
Télécharger
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Taille chapeau
3.15 x 1.18 in
Largeur (in)
1.69
Capacité de maintien - Horizontale humide (lbf)
21.3
Poids (oz)
2.78
Capacité de maintien - Horizontale sec (lbf)
22.5
Longueur (in)
3.27
Largeur (mm)
43
Capacité de maintien - Horizontale sec (kg)
100
Taille chapeau
80 x 40 mm
Poids (g)
78.7
Longueur (mm)
83
Capacité de maintien - Horizontale humide (kg)
95
Capacité de maintien - Mouvement vertical (lb)
14.6
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Type de produit
Soufflet de emboutissage à chaud
283-HTS_TARIFF_CODE
40169991
Forme
Oval
Capacité de maintien - Mouvement vertical (kg)
65
Matériel
HT2
Gammes de produits
Ventouses Et Aimants
Montage
3/8 G
DistributorGroup
End Effectors
Résistance chimique
Huile, eau, graisse, fluide hydraulique, alcool
Durometre
HT (noir)
Fonction de produit
Outillage Robotique
Back to Top