CPI-9030MFF-B-HT
CPI-9030MFF-B-HT
MFF Vakuum Sauger oval für Warmumformung
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Saugergröße
3.54 x 1.18 in
Gewicht (oz) (oz)
2.42
Länge (in)
3.7
Weite (in)
1.34
Halte Kapazität - Horizontal, Nass (lb)
14.4
Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (lb)
21.6
Länge (mm)
94
Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (kg)
9.8
Weite (mm)
34
Gewicht (g)
68.5
Halte Kapazität - Horizontal, Nass (kg)
6.5
Saugergröße
90 x 30 mm
DistributorGroup
End Effectors
Halte Kapazität - vertikal heben (lbs)
27.4
Befestigung
3/8 G
Halte Kapazität - vertikal heben (kg)
12.4
Produkt Typen
Sauger für Warmumformung
chemische Beständigkeit
Öl, Wasser. Fett, Hydraulikflüssigkeiten, Alkohol
Ausführung
Oval
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Durometer (Härtemessgerat)
HT (schwarz)
Produktfunktion
Robotertooling
Produktreihe
Vakuumsaugern Und Hubmagnete
Material
HT2
283-HTS_TARIFF_CODE
40169991
Back to Top