CPI-9030MFF-B-HT
CPI-9030MFF-B-HT
Ventouses plates ovales conçues spécialement pour les applications d’emboutissage à chaud à haute température
Consulter la gamme de produits:
CAO
Télécharger le CAO
Voir le modèle 3D
Signaler un problème de CAO
Télécharger
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Capacité de maintien - Horizontale sec (lbf)
21.6
Taille chapeau
3.54 x 1.18 in
Poids (oz)
2.42
Capacité de maintien - Horizontale humide (lbf)
14.4
Longueur (in)
3.7
Largeur (in)
1.34
Longueur (mm)
94
Capacité de maintien - Horizontale humide (kg)
6.5
Poids (g)
68.5
Capacité de maintien - Horizontale sec (kg)
9.8
Taille chapeau
90 x 30 mm
Largeur (mm)
34
283-HTS_TARIFF_CODE
40169991
Type de produit
Plat de emboutissage à chaud
Capacité de maintien - Mouvement vertical (lb)
27.4
Distributor Group - FR
Prehenseurs
DistributorGroup
End Effectors
Capacité de maintien - Mouvement vertical (kg)
12.4
Matériel
HT2
Résistance chimique
Huile, eau, graisse, fluide hydraulique, alcool
Durometre
HT (noir)
Montage
3/8 G
Gammes de produits
Ventouses Et Aimants
Forme
Oval
Fonction de produit
Outillage Robotique
Back to Top