CPI-90HT-B-60
CPI-90HT-B-60
TC/HT - Vakuum Sauger rund
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (lb)
30
Halte Kapazität - Horizontal, Nass (lb)
20
Gewicht (oz) (oz)
2.6
Saugergröße
3.54 in
Durchmesser (in)
3.5
Halte Kapazität - Horizontal, Nass (kg)
9.1
Durchmesser (mm)
88.9
Gewicht (g)
73
Saugergröße
90 mm
Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (kg)
13.6
Material
Nitrile
Produktfunktion
Robotertooling
DistributorGroup
End Effectors
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Befestigung
3/8 G
Produktreihe
Vakuumsaugern Und Hubmagnete
Halte Kapazität - vertikal heben (lbs)
66
chemische Beständigkeit
Öl, Wasser. Fett, Hydraulikflüssigkeiten, Alkohol
Halte Kapazität - vertikal heben (kg)
29.9
Durometer (Härtemessgerat)
60 (schwarz)
Ausführung
Rund
Produkt Typen
TC-Sauger
Back to Top