CPI-90HT-B-60
CPI-90HT-B-60
Les ventouses à adhérence intègrent des parois latérales flexibles et une jupe avec pieds d’adhérence internes pour empêcher les pièces de glisser du système automatisé à grande vitesse
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
Capacité de maintien - Horizontale humide (lbf)
20
Poids (oz)
2.6
Taille chapeau
3.54 in
Diametre (in)
3.5
Capacité de maintien - Horizontale sec (lbf)
30
Capacité de maintien - Horizontale humide (kg)
9.1
Capacité de maintien - Horizontale sec (kg)
13.6
Poids (g)
73
Taille chapeau
90 mm
Diametre (mm)
88.9
Résistance chimique
Huile, eau, graisse, fluide hydraulique, alcool
Gammes de produits
Ventouses Et Aimants
Montage
3/8 G
DistributorGroup
End Effectors
Type de produit
Traction
Capacité de maintien - Mouvement vertical (lb)
66
Fonction de produit
Outillage Robotique
Durometre
60 (noir)
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Forme
Round
Matériel
Nitrile
Capacité de maintien - Mouvement vertical (kg)
29.9
Back to Top