CPI-BS-1-1_4-2-24
CPI-BS-1-1/4-2-24
Urethan Block
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Höhe (in)
1
Höhe der Aufspannplatte (in)
0.25
Länge (in)
24
Höhe (mm)
25.4
Länge (mm)
609.6
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Produktfunktion
Robotertooling
Material
Urethane
Produktreihe
Ablageaufnahmen aus Urethan
Produkt Typen
Kunsstoffblock
DistributorGroup
End Effectors
Back to Top