CPI-BS-1-1_4-2-24
CPI-BS-1-1/4-2-24
Consulter la gamme de produits:
CAO
Télécharger le CAO
Voir le modèle 3D
Signaler un problème de CAO
Télécharger
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Hauteur plaque arrière (in)
0.25
Longueur (in)
24
Hauteur (in)
1
Longueur (mm)
609.6
Hauteur (mm)
25.4
Type de produit
Bloc pour station de dépose
DistributorGroup
End Effectors
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Matériel
Urethane
Gammes de produits
Outillage Tubulaire Blocs d’emboîtement
Fonction de produit
Outillage Robotique
Back to Top