CPI-BS-2-1-4-24
CPI-BS-2-1-4-24
Urethan Block
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Länge (in)
24.0
Höhe der Aufspannplatte (in)
1.0
Höhe (in)
2.0
Länge (mm)
609.6
Höhe (mm)
50.8
Produktfunktion
Robotertooling
Material
Urethane
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Produktreihe
Ablageaufnahmen aus Urethan
Produkt Typen
Kunsstoffblock
PublishedDate
1704224640000
DistributorGroup
End Effectors
Back to Top