CPI-BS-2-1-4-24
CPI-BS-2-1-4-24
Consulter la gamme de produits:
CAO
Télécharger le CAO
Voir le modèle 3D
Signaler un problème de CAO
Télécharger
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Hauteur (in)
2.0
Longueur (in)
24.0
Hauteur plaque arrière (in)
1.0
Hauteur (mm)
50.8
Longueur (mm)
609.6
Fonction de produit
Outillage Robotique
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Gammes de produits
Outillage Tubulaire Blocs d’emboîtement
Type de produit
Bloc pour station de dépose
PublishedDate
1704224640000
Matériel
Urethane
DistributorGroup
End Effectors
Back to Top