CPI-BS-3-1-3-24
CPI-BS-3-1-3-24
Urethan Block
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Höhe (in)
3
Länge (in)
24
Höhe der Aufspannplatte (in)
1
Höhe (mm)
76.2
Länge (mm)
609.6
Material
Urethane
DistributorGroup
End Effectors
Produktreihe
Ablageaufnahmen aus Urethan
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Produkt Typen
Kunsstoffblock
Produktfunktion
Robotertooling
Back to Top