CPI-CLM-25-15F
CPI-CLM-25-15F
Anschlussflansch
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Gewicht (lb)
0.32
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb)
30.0
Rohrdurchmesser (in)
0.98
max_static_clamp_load_metric
40.7
Gewicht (kg)
0.14
Rohrdurchmesser (mm)
25
Maximale statische Spanner Belastung (Nm)
40.7
Rohr Durchmesser
25 mm
Produkt Typen
Anschlussflansch
Produktfunktion
Robotertooling
Distributor Group - DE
Endeffektoren
DistributorGroup
End Effectors
PublishedDate
1675199118000
Produktreihe
Stirnseitige Anschluss- und Fussklemmen-Flanschadapter
Material
Aluminum
Back to Top