CPI-CLM-25-15F
CPI-CLM-25-15F
Consulter la gamme de produits:
CAO
Télécharger le CAO
Voir le modèle 3D
Signaler un problème de CAO
Télécharger
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Charge statique max (ft lb)
30.0
Poids (lb)
0.32
Diametre tube (in)
0.98
max_static_clamp_load_metric
40.7
Diametre tube (mm)
25
Poids (kg)
0.14
Charge statique max (Nm)
40.7
PublishedDate
1675199118000
Type de produit
Montage avec bride d'extrémité
DistributorGroup
End Effectors
Fonction de produit
Outillage Robotique
Matériel
Aluminum
Gammes de produits
Bride de Montage
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Taille tube
25 mm
Back to Top