CPI-DBD-42-SCM25-150M
CPI-DBD-42-SCM25-150M
Vakuumsauger mit Anbindung, gefedert
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Hub (in)
6
Gewicht (lb)
2.08
Länge (in)
16.12
Länge (mm)
409.4
Zölliges oder metrisches Produkt
Metrisches
Sensordurchmesser (mm)
42
Gewicht (kg)
0.94
Hub (mm)
150
283-HTS_TARIFF_CODE
84799070
Produktreihe
Gefederte Saugerhalter Fur Doppelrohteilerkennung
Produktfunktion
Robotertooling
Produkt Typen
Verlängerung
DistributorGroup
End Effectors
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Back to Top