CPI-DBD-42-SCM25-150M
CPI-DBD-42-SCM25-150M
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
2.08
Longueur (in)
16.12
Déplacement (in)
6
Diamètre du capteur (mm)
42
Déplacement (mm)
150
Longueur (mm)
409.4
Poids (kg)
0.94
Imperial or Metric Product
Métrique
283-HTS_TARIFF_CODE
84799070
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Type de produit
Apple Core Mount
Fonction de produit
Outillage Robotique
DistributorGroup
End Effectors
Gammes de produits
Supports Détecteur Double Tôle
Back to Top