CPI-DBD-42-SCMB-100M
CPI-DBD-42-SCMB-100M
Vakuumsauger mit Anbindung, gefedert
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
1.97
Länge (in)
14.12
Hub (in)
4
Hub (mm)
100
Zölliges oder metrisches Produkt
Metrisches
Gewicht (kg)
0.9
Länge (mm)
357.8
Sensordurchmesser (mm)
42
Produktfunktion
Robotertooling
Produkt Typen
Saugerechtsschwenkendalter
Vakuum Anschluss
3/8 G
Scheidewand - Gewinde
1 1/2-18 Feingewinde
DistributorGroup
End Effectors
Produktreihe
Gefederte Saugerhalter Fur Doppelrohteilerkennung
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Back to Top