CPI-DBD-42-SCMB-100M
CPI-DBD-42-SCMB-100M
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
1.97
Longueur (in)
14.12
Déplacement (in)
4
Imperial or Metric Product
Métrique
Déplacement (mm)
100
Poids (kg)
0.9
Longueur (mm)
357.8
Diamètre du capteur (mm)
42
Gammes de produits
Supports Détecteur Double Tôle
DistributorGroup
End Effectors
Filetage tablier
1 1/2-18 Fine
Fonction de produit
Outillage Robotique
Port aspiration
3/8 G
Type de produit
Cloison
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Back to Top