CPI-DBD-42-SCMB-150M
CPI-DBD-42-SCMB-150M
Vakuumsauger mit Anbindung, gefedert
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Hub (in)
6
Länge (in)
16.12
Gewicht (lb)
2.08
Sensordurchmesser (mm)
42
Zölliges oder metrisches Produkt
Metrisches
Gewicht (kg)
0.94
Länge (mm)
409.4
Hub (mm)
150
Produkt Typen
Saugerechtsschwenkendalter
Produktreihe
Gefederte Saugerhalter Fur Doppelrohteilerkennung
Produktfunktion
Robotertooling
Vakuum Anschluss
3/8 G
DistributorGroup
End Effectors
Scheidewand - Gewinde
1 1/2-18 Feingewinde
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Back to Top