CPI-DBD-42-SCMB-150M
CPI-DBD-42-SCMB-150M
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
Déplacement (in)
6
Poids (lb)
2.08
Longueur (in)
16.12
Poids (kg)
0.94
Diamètre du capteur (mm)
42
Déplacement (mm)
150
Longueur (mm)
409.4
Imperial or Metric Product
Métrique
Port aspiration
3/8 G
Gammes de produits
Supports Détecteur Double Tôle
DistributorGroup
End Effectors
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Filetage tablier
1 1/2-18 Fine
Fonction de produit
Outillage Robotique
Type de produit
Cloison
Back to Top