CPI-DBD-42-SCMB-400E
CPI-DBD-42-SCMB-400E
Vakuumsauger mit Anbindung, gefedert
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Länge (in)
14.12
Gewicht (lb)
1.97
Hub (in)
4
Zölliges oder metrisches Produkt
Zölliges
Länge (mm)
357.8
Sensordurchmesser (mm)
42
Hub (mm)
100
Gewicht (kg)
0.9
Produkt Typen
Saugerechtsschwenkendalter
Produktfunktion
Robotertooling
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Scheidewand - Gewinde
1 1/2-18 Feingewinde
Produktreihe
Gefederte Saugerhalter Fur Doppelrohteilerkennung
DistributorGroup
End Effectors
Vakuum Anschluss
3/8 NPT
Back to Top