CPI-DBD-42-SCMB-400E
CPI-DBD-42-SCMB-400E
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
Déplacement (in)
4
Longueur (in)
14.12
Poids (lb)
1.97
Longueur (mm)
357.8
Imperial or Metric Product
Impérial
Déplacement (mm)
100
Diamètre du capteur (mm)
42
Poids (kg)
0.9
Fonction de produit
Outillage Robotique
Port aspiration
3/8 NPT
Gammes de produits
Supports Détecteur Double Tôle
Type de produit
Cloison
Distributor Group - FR
Prehenseurs
DistributorGroup
End Effectors
Filetage tablier
1 1/2-18 Fine
Back to Top