CPI-DBD-42-SCMB-600E
CPI-DBD-42-SCMB-600E
Vakuumsauger mit Anbindung, gefedert
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Länge (in)
16.12
Gewicht (lb)
2.08
Hub (in)
6
Hub (mm)
150
Länge (mm)
409.4
Zölliges oder metrisches Produkt
Zölliges
Gewicht (kg)
0.94
Sensordurchmesser (mm)
42
DistributorGroup
End Effectors
Produktreihe
Gefederte Saugerhalter Fur Doppelrohteilerkennung
Produktfunktion
Robotertooling
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Vakuum Anschluss
3/8 NPT
Scheidewand - Gewinde
1 1/2-18 Feingewinde
Produkt Typen
Saugerechtsschwenkendalter
Back to Top