CPI-DBD-42-SCMC-050M
CPI-DBD-42-SCMC-050M
Vakuumsauger mit Anbindung, gefedert
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD anfordern
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Rohrdurchmesser (in)
1.57
Gewicht (lb)
1.87
Länge (in)
10.28
Hub (in)
2
Sensordurchmesser (mm)
42
Länge (mm)
261.1
Hub (mm)
50
Rohrdurchmesser (mm)
40
Zölliges oder metrisches Produkt
Metrisches
Gewicht (kg)
0.85
Produktreihe
Gefederte Saugerhalter Fur Doppelrohteilerkennung
Produktfunktion
Robotertooling
DistributorGroup
End Effectors
Produkt Typen
Rohrbefestigung
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Rohr Durchmesser
40 mm
Back to Top