CPI-DBD-42-SCMC-050M
CPI-DBD-42-SCMC-050M
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
1.57
Longueur (in)
10.28
Poids (lb)
1.87
Déplacement (in)
2
Imperial or Metric Product
Métrique
Diametre tube (mm)
40
Déplacement (mm)
50
Longueur (mm)
261.1
Poids (kg)
0.85
Diamètre du capteur (mm)
42
Type de produit
Montage á tube
Fonction de produit
Outillage Robotique
Taille tube
40 mm
DistributorGroup
End Effectors
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Gammes de produits
Supports Détecteur Double Tôle
Back to Top