CPI-DBD-42-SCMC-100M
CPI-DBD-42-SCMC-100M
Vakuumsauger mit Anbindung, gefedert
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD anfordern
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Hub (in)
4
Gewicht (lb)
1.97
Rohrdurchmesser (in)
1.57
Länge (in)
12.25
Rohrdurchmesser (mm)
40
Länge (mm)
311.1
Zölliges oder metrisches Produkt
Metrisches
Gewicht (kg)
0.9
Sensordurchmesser (mm)
42
Hub (mm)
100
Produktfunktion
Robotertooling
Produktreihe
Gefederte Saugerhalter Fur Doppelrohteilerkennung
Rohr Durchmesser
40 mm
Produkt Typen
Rohrbefestigung
Distributor Group - DE
Endeffektoren
DistributorGroup
End Effectors
Back to Top