CPI-DBD-42-SCMC-100M
CPI-DBD-42-SCMC-100M
Consulter la gamme de produits:
CAO
Demander la CAO
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Longueur (in)
12.25
Déplacement (in)
4
Diametre tube (in)
1.57
Poids (lb)
1.97
Déplacement (mm)
100
Poids (kg)
0.9
Imperial or Metric Product
Métrique
Diametre tube (mm)
40
Diamètre du capteur (mm)
42
Longueur (mm)
311.1
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Gammes de produits
Supports Détecteur Double Tôle
Fonction de produit
Outillage Robotique
DistributorGroup
End Effectors
Taille tube
40 mm
Type de produit
Montage á tube
Back to Top