CPI-DBD-42-SCMC-200E
CPI-DBD-42-SCMC-200E
Vakuumsauger mit Anbindung, gefedert
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD anfordern
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Länge (in)
10.28
Hub (in)
2
Gewicht (lb)
1.87
Rohrdurchmesser (in)
1.25
Zölliges oder metrisches Produkt
Zölliges
Sensordurchmesser (mm)
42
Länge (mm)
261.1
Hub (mm)
50
Gewicht (kg)
0.85
Rohrdurchmesser (mm)
31.75
Produkt Typen
Rohrbefestigung
Produktreihe
Gefederte Saugerhalter Fur Doppelrohteilerkennung
Rohr Durchmesser
1,25 in
Produktfunktion
Robotertooling
DistributorGroup
End Effectors
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Back to Top