CPI-DBD-42-SCMC-200E
CPI-DBD-42-SCMC-200E
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
1.25
Poids (lb)
1.87
Longueur (in)
10.28
Déplacement (in)
2
Poids (kg)
0.85
Diamètre du capteur (mm)
42
Imperial or Metric Product
Impérial
Longueur (mm)
261.1
Diametre tube (mm)
31.75
Déplacement (mm)
50
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Taille tube
1.25 po
DistributorGroup
End Effectors
Type de produit
Montage á tube
Fonction de produit
Outillage Robotique
Gammes de produits
Supports Détecteur Double Tôle
Back to Top