CPI-DBD-42-SCMC-600E
CPI-DBD-42-SCMC-600E
Vakuumsauger mit Anbindung, gefedert
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD anfordern
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Rohrdurchmesser (in)
1.25
Hub (in)
6
Länge (in)
14.21
Gewicht (lb)
2.08
Länge (mm)
369.9
Zölliges oder metrisches Produkt
Zölliges
Hub (mm)
150
Sensordurchmesser (mm)
42
Gewicht (kg)
0.94
Rohrdurchmesser (mm)
31.75
Rohr Durchmesser
1,25 in
DistributorGroup
End Effectors
Produktfunktion
Robotertooling
Produkt Typen
Rohrbefestigung
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Produktreihe
Gefederte Saugerhalter Fur Doppelrohteilerkennung
Back to Top