CPI-DBD-42-SCMC-600E
CPI-DBD-42-SCMC-600E
Consulter la gamme de produits:
CAO
Demander la CAO
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Longueur (in)
14.21
Diametre tube (in)
1.25
Déplacement (in)
6
Poids (lb)
2.08
Déplacement (mm)
150
Longueur (mm)
369.9
Diamètre du capteur (mm)
42
Poids (kg)
0.94
Imperial or Metric Product
Impérial
Diametre tube (mm)
31.75
Taille tube
1.25 po
Fonction de produit
Outillage Robotique
Gammes de produits
Supports Détecteur Double Tôle
Distributor Group - FR
Prehenseurs
DistributorGroup
End Effectors
Type de produit
Montage á tube
Back to Top