CPI-DBD-54-SCM10-400E
CPI-DBD-54-SCM10-400E
Vakuumsauger mit Anbindung, gefedert
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Hub (in)
4
Gewicht (lb)
1.97
Länge (in)
14.12
Gewicht (kg)
0.9
Hub (mm)
100
Zölliges oder metrisches Produkt
Zölliges
Sensordurchmesser (mm)
54
Länge (mm)
357.8
Produktfunktion
Robotertooling
Produktreihe
Gefederte Saugerhalter Fur Doppelrohteilerkennung
Distributor Group - DE
Endeffektoren
DistributorGroup
End Effectors
Produkt Typen
Verlängerung
Back to Top