CPI-DBD-54-SCMB-050M
CPI-DBD-54-SCMB-050M
Vakuumsauger mit Anbindung, gefedert
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Länge (in)
12.12
Gewicht (lb)
1.87
Hub (in)
2
Länge (mm)
307.8
Hub (mm)
50
Zölliges oder metrisches Produkt
Metrisches
Gewicht (kg)
0.85
Sensordurchmesser (mm)
54
Scheidewand - Gewinde
1 1/2-18 Feingewinde
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Produkt Typen
Saugerechtsschwenkendalter
Produktreihe
Gefederte Saugerhalter Fur Doppelrohteilerkennung
Produktfunktion
Robotertooling
DistributorGroup
End Effectors
Vakuum Anschluss
3/8 G
Back to Top