CPI-DBD-54-SCMB-050M
CPI-DBD-54-SCMB-050M
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
1.87
Déplacement (in)
2
Longueur (in)
12.12
Déplacement (mm)
50
Poids (kg)
0.85
Longueur (mm)
307.8
Diamètre du capteur (mm)
54
Imperial or Metric Product
Métrique
Filetage tablier
1 1/2-18 Fine
Port aspiration
3/8 G
Type de produit
Cloison
Fonction de produit
Outillage Robotique
DistributorGroup
End Effectors
Gammes de produits
Supports Détecteur Double Tôle
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Back to Top