CPI-DBD-54-SCMB-100M
CPI-DBD-54-SCMB-100M
Vakuumsauger mit Anbindung, gefedert
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Hub (in)
4
Gewicht (lb)
1.97
Länge (in)
14.12
Länge (mm)
357.8
Hub (mm)
100
Gewicht (kg)
0.9
Zölliges oder metrisches Produkt
Metrisches
Sensordurchmesser (mm)
54
Vakuum Anschluss
3/8 G
Produkt Typen
Saugerechtsschwenkendalter
Scheidewand - Gewinde
1 1/2-18 Feingewinde
Produktfunktion
Robotertooling
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Produktreihe
Gefederte Saugerhalter Fur Doppelrohteilerkennung
DistributorGroup
End Effectors
Back to Top