CPI-DBD-54-SCMB-100M
CPI-DBD-54-SCMB-100M
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
1.97
Longueur (in)
14.12
Déplacement (in)
4
Poids (kg)
0.9
Imperial or Metric Product
Métrique
Diamètre du capteur (mm)
54
Déplacement (mm)
100
Longueur (mm)
357.8
Port aspiration
3/8 G
Filetage tablier
1 1/2-18 Fine
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Type de produit
Cloison
Gammes de produits
Supports Détecteur Double Tôle
Fonction de produit
Outillage Robotique
DistributorGroup
End Effectors
Back to Top