CPI-DBD-54-SCMB-150M
CPI-DBD-54-SCMB-150M
Vakuumsauger mit Anbindung, gefedert
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Länge (in)
16.12
Gewicht (lb)
2.08
Hub (in)
6
Zölliges oder metrisches Produkt
Metrisches
Länge (mm)
409.4
Sensordurchmesser (mm)
54
Gewicht (kg)
0.94
Hub (mm)
150
Vakuum Anschluss
3/8 G
DistributorGroup
End Effectors
Produktreihe
Gefederte Saugerhalter Fur Doppelrohteilerkennung
Produkt Typen
Saugerechtsschwenkendalter
Scheidewand - Gewinde
1 1/2-18 Feingewinde
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Produktfunktion
Robotertooling
Back to Top