CPI-DBD-54-SCMB-150M
CPI-DBD-54-SCMB-150M
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
2.08
Déplacement (in)
6
Longueur (in)
16.12
Déplacement (mm)
150
Longueur (mm)
409.4
Diamètre du capteur (mm)
54
Imperial or Metric Product
Métrique
Poids (kg)
0.94
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Fonction de produit
Outillage Robotique
Filetage tablier
1 1/2-18 Fine
Port aspiration
3/8 G
DistributorGroup
End Effectors
Gammes de produits
Supports Détecteur Double Tôle
Type de produit
Cloison
Back to Top