CPI-DBD-54-SCMB-200E
CPI-DBD-54-SCMB-200E
Vakuumsauger mit Anbindung, gefedert
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Hub (in)
2
Länge (in)
12.12
Gewicht (lb)
1.87
Hub (mm)
50
Sensordurchmesser (mm)
54
Länge (mm)
307.8
Zölliges oder metrisches Produkt
Zölliges
Gewicht (kg)
0.85
Scheidewand - Gewinde
1 1/2-18 Feingewinde
Vakuum Anschluss
3/8 NPT
Produktreihe
Gefederte Saugerhalter Fur Doppelrohteilerkennung
Produkt Typen
Saugerechtsschwenkendalter
Produktfunktion
Robotertooling
DistributorGroup
End Effectors
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Back to Top