CPI-DBD-54-SCMB-200E
CPI-DBD-54-SCMB-200E
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
12.12
Poids (lb)
1.87
Déplacement (in)
2
Poids (kg)
0.85
Imperial or Metric Product
Impérial
Déplacement (mm)
50
Diamètre du capteur (mm)
54
Longueur (mm)
307.8
Filetage tablier
1 1/2-18 Fine
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Fonction de produit
Outillage Robotique
Type de produit
Cloison
Gammes de produits
Supports Détecteur Double Tôle
DistributorGroup
End Effectors
Port aspiration
3/8 NPT
Back to Top