CPI-DBD-54-SCMB-600E
CPI-DBD-54-SCMB-600E
Vakuumsauger mit Anbindung, gefedert
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
2.08
Hub (in)
6
Länge (in)
16.12
Hub (mm)
150
Gewicht (kg)
0.94
Länge (mm)
409.4
Zölliges oder metrisches Produkt
Zölliges
Sensordurchmesser (mm)
54
Vakuum Anschluss
3/8 NPT
Scheidewand - Gewinde
1 1/2-18 Feingewinde
Produktfunktion
Robotertooling
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Produktreihe
Gefederte Saugerhalter Fur Doppelrohteilerkennung
DistributorGroup
End Effectors
Produkt Typen
Saugerechtsschwenkendalter
Back to Top