CPI-DBD-54-SCMB-600E
CPI-DBD-54-SCMB-600E
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
16.12
Poids (lb)
2.08
Déplacement (in)
6
Diamètre du capteur (mm)
54
Longueur (mm)
409.4
Déplacement (mm)
150
Imperial or Metric Product
Impérial
Poids (kg)
0.94
DistributorGroup
End Effectors
Filetage tablier
1 1/2-18 Fine
Gammes de produits
Supports Détecteur Double Tôle
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Type de produit
Cloison
Fonction de produit
Outillage Robotique
Port aspiration
3/8 NPT
Back to Top