CPI-DBD-54-SCMC-400E
CPI-DBD-54-SCMC-400E
Vakuumsauger mit Anbindung, gefedert
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD anfordern
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Gewicht (lb)
1.97
Rohrdurchmesser (in)
1.25
Hub (in)
4
Länge (in)
12.25
Rohrdurchmesser (mm)
31.75
Zölliges oder metrisches Produkt
Zölliges
Länge (mm)
311.1
Sensordurchmesser (mm)
54
Gewicht (kg)
0.9
Hub (mm)
100
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Produkt Typen
Rohrbefestigung
DistributorGroup
End Effectors
Produktreihe
Gefederte Saugerhalter Fur Doppelrohteilerkennung
Rohr Durchmesser
1,25 in
Produktfunktion
Robotertooling
Back to Top