CPI-DBD-54-SCMC-400E
CPI-DBD-54-SCMC-400E
Consulter la gamme de produits:
CAO
Demander la CAO
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Déplacement (in)
4
Diametre tube (in)
1.25
Longueur (in)
12.25
Poids (lb)
1.97
Diamètre du capteur (mm)
54
Longueur (mm)
311.1
Imperial or Metric Product
Impérial
Déplacement (mm)
100
Poids (kg)
0.9
Diametre tube (mm)
31.75
DistributorGroup
End Effectors
Taille tube
1.25 po
Fonction de produit
Outillage Robotique
Type de produit
Montage á tube
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Gammes de produits
Supports Détecteur Double Tôle
Back to Top