CPI-DBD-54-SCMC-600E
CPI-DBD-54-SCMC-600E
Vakuumsauger mit Anbindung, gefedert
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD anfordern
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Gewicht (lb)
2.08
Länge (in)
14.21
Hub (in)
6
Rohrdurchmesser (in)
1.25
Rohrdurchmesser (mm)
31.75
Länge (mm)
369.9
Gewicht (kg)
0.94
Hub (mm)
150
Zölliges oder metrisches Produkt
Zölliges
Sensordurchmesser (mm)
54
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Produkt Typen
Rohrbefestigung
Produktfunktion
Robotertooling
DistributorGroup
End Effectors
Rohr Durchmesser
1,25 in
Produktreihe
Gefederte Saugerhalter Fur Doppelrohteilerkennung
Back to Top