CPI-DBD-54-SCMC-600E
CPI-DBD-54-SCMC-600E
Consulter la gamme de produits:
CAO
Demander la CAO
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Déplacement (in)
6
Diametre tube (in)
1.25
Poids (lb)
2.08
Longueur (in)
14.21
Déplacement (mm)
150
Poids (kg)
0.94
Diamètre du capteur (mm)
54
Diametre tube (mm)
31.75
Longueur (mm)
369.9
Imperial or Metric Product
Impérial
Taille tube
1.25 po
DistributorGroup
End Effectors
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Gammes de produits
Supports Détecteur Double Tôle
Fonction de produit
Outillage Robotique
Type de produit
Montage á tube
Back to Top